RG2
Descrizione

La pinza a braccio robotico RG2 con 2 kg di payload è una pinza collaborativa flessibile con Quick Changer integrato e corsa fino a 110 mm. Assicura intelligenza, rapidità di implementazione e facilità di personalizzazione e di programmazione.

  • RG2 – Pinza robotica flessibile a 2 dita a corsa larga
  • Pinze flessibili, utilizzabili per pezzi di molteplici forme e dimensioni
  • Il design plug&produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
  • La facile implementazione con le pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70% 

Le eccezionali funzionalità del software a corredo con il prodotto permettono l'utilizzo di applicazioni intelligenti. La pinza RG2 è una soluzione per una vasta gamma di applicazioni. Le dita con estremità personalizzate assicurano una grande flessibilità di presa: un solo utensile può essere adoperato per diverse fasi del processo di produzione, massimizzando l'utilizzo del robot. L'RG2 funziona in trasparenza con il nostro Dual QC e con qualsiasi altra nostra pinza, per ottimizzare l'utilizzo dei tuoi robot. L'RG2 è certificata TÜV e fornita di serie con protezioni di sicurezza.

Impostazioni predefinite della Compute Box
Mag 07, 2021 | 769747 viste | 0 like
Questo video mostra l'indirizzo IP di default e le impostazioni del DIP switch sulla Compute Box