HEX E/H QC
Descrizione
Il software HEX include la registrazione del percorso, il controllo della forza e funzioni speciali per le operazioni di inserimento. Tutto questo si traduce in un tempo di integrazione ridotto per la tua linea di produzione. I nostri sensori sono progettati per adattarsi alla maggior parte dei bracci robotici industriali disponibili sul mercato.
- Il sensore flessibile amplia le possibilità di automazione a processi che un tempo non era possibile automatizzare
- La tecnologia dei sensori ad alta precisione migliora del 95% la qualità delle operazioni di inserimento e montaggio
- La facilità di programmazione permette di svolgere operazioni di lucidatura anche complesse in meno di un giorno
Le applicazioni tipiche sono la lucidatura, la sabbiatura, la sbavatura, la levigatura e il montaggio, ma può essere utilizzato anche per l'apprendimento e il rilevamento degli arresti anomali. Inoltre, grazie alle funzioni di registrazione del percorso, bastano pochi minuti per registrare percorsi anche complessi.
L'HEX QC differisce dall'HEX in quanto integra il QC (Quick Changer).
Pallettizzazione - Cosa aspettarsi
Lug 16, 2021 | 115057 viste | 3 like
In questa guida esamineremo le migliori pratiche, le considerazioni e i principali dettagli tecnici necessari per distribuire con successo un'applicazione di pallettizzazione.
1. Pallettizzazione - Cosa aspettarsi
2. Panoramica e specifiche della pallettizzazione
3. Pallettizzazione - Automatizzare un'applicazione di pallettizzazione
4. Soluzione OnRobot Palletizer
Applicazioni
Aree di applicazione rilevanti
Integrazione robotica
Marchi robot rilevanti