HEX E/H
Descrizione

Il software HEX include la registrazione del percorso, il controllo della forza e funzioni speciali per le operazioni di inserimento. Tutto questo si traduce in un tempo di integrazione ridotto per la tua linea di produzione. I nostri sensori sono progettati per adattarsi alla maggior parte dei bracci robotici industriali disponibili sul mercato.

  • Il sensore flessibile amplia le possibilità di automazione a processi che un tempo non era possibile automatizzare
  • La tecnologia dei sensori ad alta precisione migliora del 95% la qualità delle operazioni di inserimento e montaggio
  • La facilità di programmazione permette di svolgere operazioni di lucidatura anche complesse in meno di un giorno

Le applicazioni tipiche sono la lucidatura, la sabbiatura, la sbavatura, la levigatura e il montaggio, ma può essere utilizzato anche per l'apprendimento e il rilevamento degli arresti anomali. Inoltre, grazie alle funzioni di registrazione del percorso, bastano pochi minuti per registrare percorsi anche complessi.

Programmazione semplice di Weblogic
Mag 05, 2021 | 754675 viste | 3 like
Questo video spiega come creare un semplice programma con HEX e RG6