VGP20
Descrizione
La VGP20 è la pinza a vuoto elettrica più potente del mondo – ha un payload fino a 20 kg (44,1 lb) – e nessuno dei costi, delle complessità e della manutenzione tipici delle pinze pneumatiche.
- Potente pinza a vuoto elettrica ideale per la pallettizzazione di scatole di cartone
- La pinza a vuoto elettrica più potente del settore ti fa risparmiare fino al 90% rispetto alle pinze pneumatiche
- Ideale per la pallettizzazione di scatole, anche in cartone più sottile e a basso costo, e per la manipolazione di forme irregolari e superfici porose
- L'intelligenza integrata e la funzionalità multicanale assicurano operazioni flessibili e a prova di errore
- Pinza a vuoto completa e pronta all'uso, per un'implementazione rapida e facile con qualsiasi robot di punta disponibile sul mercato
La VGP20 è ideale per la pallettizzazione di scatole di cartone, anche quelle di cartone riciclato più sottile e poroso, così come di sacchetti di spedizione voluminosi e di forma irregolare. È un valido ausilio per gli spedizionieri che possono aumentare i risparmi e, al contempo, ridurre i rifiuti.
Informazioni introduttive sulla pallettizzazione
Mag 11, 2022 | 297608 viste | 1 like
Esempio di come collegare una Compute Box e attivare la licenza per la Pallettizzazione
1. Informazioni introduttive sulla pallettizzazione
2. Connessioni per la pallettizzazione
Applicazioni
Aree di applicazione rilevanti
Integrazione robotica
Marchi robot rilevanti