VGP20
Descrizione

La VGP20 è la pinza a vuoto elettrica più potente del mondo – ha un payload fino a 20 kg (44,1 lb) – e nessuno dei costi, delle complessità e della manutenzione tipici delle pinze pneumatiche.

  • Potente pinza a vuoto elettrica ideale per la pallettizzazione di scatole di cartone
  • La pinza a vuoto elettrica più potente del settore ti fa risparmiare fino al 90% rispetto alle pinze pneumatiche 
  • Ideale per la pallettizzazione di scatole, anche in cartone più sottile e a basso costo, e per la manipolazione di forme irregolari e superfici porose
  • L'intelligenza integrata e la funzionalità multicanale assicurano operazioni flessibili e a prova di errore
  • Pinza a vuoto completa e pronta all'uso, per un'implementazione rapida e facile con qualsiasi robot di punta disponibile sul mercato

La VGP20 è ideale per la pallettizzazione di scatole di cartone, anche quelle di cartone riciclato più sottile e poroso, così come di sacchetti di spedizione voluminosi e di forma irregolare. È un valido ausilio per gli spedizionieri che possono aumentare i risparmi e, al contempo, ridurre i rifiuti.

WebLytics - Introduzione
Nov 02, 2021 | 763695 viste | 1 like
Spiegazione dell'architettura generale delle funzioni, come installare WebLytics e come attivare il software tramite licenza
1. WebLytics - Introduzione
2. WebLytics - Installazione del software
3. Caratteristiche di WebLytics