VGP20
Açıklama
Dünyanın en güçlü elektrikli ve vakumlu kavrayıcısı olan VGP20, 20 kg'a (44,1 lb) kadar taşıma kapasitesi sağlar ve pnömatik kavrayıcıların gerektirdiği maliyeti, karmaşayı ve bakımı ortadan kaldırır.
- Bu güçlü elektrikli ve vakumlu kavrayıcı, karton kutu paletleme işlemleri için idealdir
- Endüstrinin en güçlü elektrikli ve vakumlu kavrayıcısı pnömatik kavrayıcılara kıyasla %90'a varan oranlarda tasarruf sağlar
- Daha düşük maliyetli ve ince karton kutular dâhil olmak üzere kutuları paletlemek ve belirsiz bir şekle ve gözenekli yüzeylere sahip nesneleri işleme almak için idealdir
- Yerleşik zeka ve çok kanallı işlevsellik hataya yer bırakmayan, esnek bir operasyon sunar
- Kullanıma hazır, eksiksiz vakumlu kavrayıcı yönlendirici tüm robotlarla hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir
VGP20 hem daha ince ve geri dönüştürülmüş gözenekli karton kutuları hem de belirli bir şekli olmayan ya da ağır gönderim paketlerini paletlemek için idealdir. Bu sayede nakliye şirketleri daha fazla tasarruf sağlayıp daha az atık üretir.
WebLytics getting started
Kas 02, 2021 | 763400 izlenme | 1 beğeni
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Uygulamalar
İlgili uygulama alanları
Robot entegrasyonu
İlgili robot markaları