VGC10
Açıklama

Ödüllü VG10 elektrikli ve vakumlu kavrayıcıyı temel alan VGC10, taşıma kapasitesinden ödün vermemesine rağmen öncül modeline kıyasla daha küçük ve hafiftir.

  • VGC10, kompakt ve özelleştirilebilir elektrikli ve vakumlu bir kavrayıcıdır
  • Sınırsız sayıda özelleştirme sunan elektrikli ve vakumlu esnek kavrayıcı, tüm uygulama ihtiyaçlarınızı karşılar
  • Küçük ve hafif kavrayıcı hem dar alanlar için idealdir hem de 15 kg'a kadar nesneleri işleme alabilecek güçtedir  
  • Harici hava kaynağı gerektirmemesi sayesinde bakım masraflarını düşürür ve uygulamayı hızlandırır

Çok farklı şekillerde özelleştirilebilir kol ucu takımı, üreticilerin robot karmaşası yerine uygulamalarına odaklanmalarını sağlar. Bu kompakt kavrayıcı, hem etkileyici ağırlıkta taşıma kapasitesi sunar hem de kısıtlı ortamlara ve daha küçük robot kollarına mükemmel şekilde uyum gösterir. Kompakt boyutuna rağmen bu kol ucu takımı 15 kg'a (35 lb) kadar yük taşıyabilir.

VGC10 getting started
Eyl 20, 2021 | 142074 izlenme | 1 beğeni
Walkthrough of the content in the VGC10 gripper package, with description of individual parts
1. VGC10 getting started
2. VGC10 mechanical & electrical setup
3. VGC10 features