OnRobot Screwdriver
Açıklama

Hafif endüstriyel ve kolaboratif robotlar için yeni akıllı OnRobot Screwdriver sayesinde kolay bir şekilde montaj hattı süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz.

  • Tüm yönlendirme robotları için kullanıma hazır ve kolay kurulum, programlama ve uygulama sağlar
  • Çeşitli vida boyutları ve uzunlukları için hızlı değiştirme özelliğiyle çok yönlü ve esnektir  
  • Hassas tork kontrolü ve akıllı hata algılama ile kalite ve tutarlılık sağlar
  • Tutarlı ve doğru vidalama için 0,15 - 5 Nm aralığında tork kontrolü sunar
  • Yerleşik aks hareketi kontrolü programlamayı basitleştirir, kurulumu hızlandırır ve kaliteyi iyileştirir
  • 30 mm'ye kadar uzunluktaki vidalar hareket halindeyken tornavidanın içine çekilir. Bir vidaya gereğinden fazla kuvvet uygulandığında güvenli durdurma işlevi otomatik olarak etkinleştirilir

Akıllı hata algılama ve farklı boyutlara uygun vidalama tutarlı sonuçlar sağlar ve döngü sürenizi büyük bir ölçüde kısaltır. Geleneksel takımlara kıyasla çok yönlü ve daha akıllı OnRobot Screwdriver vidanın alındığını, vida yüksekliğinin doğruluğunu veya sıkma işlemi boyunca vidanın düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını algılayabilir. 

OnRobot Screwdriver getting started
Eyl 20, 2021 | 95989 izlenme | 2 beğeni
Walkthrough of the content in the OnRobot Screwdriver package, with description of individual parts
1. OnRobot Screwdriver getting started
2. OnRobot Screwdriver mechanical & electrical setup
3. OnRobot Screwdriver features
4. OnRobot Screwdriver Torque gradient