OnRobot Screwdriver
Leírás
Az új, könnyű ipari és kollaboratív robotok számára tervezett OnRobot Screwdriver segítségével könnyedén automatizálhat összeszerelési folyamatokat.
- Egyszerű beállítás, programozás és üzembe állítás, közvetlenül a kicsomagolás után az összes vezető robotmárka terméke esetében
- Rendkívül sokoldalú és rugalmas alkalmazás, gyors váltás a különféle csavarméretek és -hosszak között
- Precíz nyomatékszabályzás és intelligens hibaészlelés biztosítja a minőséget és az ismétlési pontosságot
- A 0,15 Nm és 5 Nm közötti nyomatékszabályozási tartomány biztosítja a pontos ismétlésű és precíz csavarozást
- A beágyazott tengelymozgás-szabályozás egyszerűbbé teszi a programozást, gyorsabbá a beállítást, jobbá a minőséget
- Mozgás közben a legfeljebb 30 mm hosszú csavarok visszahúzhatók a csavarozó belsejébe. Ha valamelyik csavart túl nagy erőhatás éri, a biztonsági leállítás automatikusan működésbe lép
Az intelligens hibaészlelés és a különféle csavarméretek kezelése révén biztosítható az ismétlési pontosság, és jelentősen csökkenthető a ciklusidő. A hagyományos szerszámokhoz képest sokoldalúbb és intelligensebb OnRobot Screwdriver képes érzékelni, hogy a csavar felvétele sikerült-e, a mérete megfelelő-e, és hogy meghúzáskor megfelelően történt-e a beillesztése.
OnRobot Screwdriver getting started
szep 20, 2021 | 96598 megtekintés | 2 kedvelés
Walkthrough of the content in the OnRobot Screwdriver package, with description of individual parts
1. OnRobot Screwdriver getting started
2. OnRobot Screwdriver mechanical & electrical setup
3. OnRobot Screwdriver features
4. OnRobot Screwdriver Torque gradient
Alkalmazások
Releváns alkalmazási területek
Robot integráció
Releváns robotmárkák