2FG7
Leírás

Más kétujjú megfogókhoz képest kisebb méretével és nagyobb teljesítményével a 2FG7 kiválóan alkalmas korlátozott mozgásteret kínáló munkakörnyezetben történő használatra. 11 kg (24,3 lb) maximális terhelhetőségével, 73 mm (2,87 in) külső megfogási tartományával, valamint 20 N és 140 N közötti fogóerejével a sokoldalú 2FG7 könnyedén megbirkózik súlyos vagy terjedelmes terhekkel. Emellett mostoha környezetet tűrő IP67 védettségével és tisztatérben történő használatot lehetővé tevő ISO Class 5 minősítésével a 2FG7 készen áll a munkára szinte bármilyen környezetben. 

  • 2FG7 – egyszerűen kezelhető párhuzamos megfogó szűk helyekre és komoly terhelésekhez
  • Sokoldalú, könnyen programozható, kollaboratív párhuzamos megfogó, amely könnyen munkára fogható egy sor alkalmazási körben
  • Erőteljes párhuzamos megfogó, amely egyszerűen üzembe állítható szűk helyeken, és komoly terheléssel is megbirkózik
  • Gyors megtérülést kínáló, rugalmasan használható, intelligens, precíz megfogó, amely könnyen testreszabható és hozzáigazítható számos feladatkörhöz 
  • Csaknem bárhol azonnal üzembe állítható, IP67 védettségével mostoha környezetben, ISO Class 5 minősítésével tisztatérben is bevethető

A bonyolult és drága pneumatikus megfogórendszerektől eltérően az elektromos 2FG7 egyszerűen beprogramozható precíz erő-, sebesség- és befogástartásra a magától értetődő szoftverfelület segítségével. Az általános pontosság javítását intelligens visszajelzési funkciók – pl. megfogásérzékelés és a munkadarab leesésének érzékelése – szolgálják. Ezenkívül az OnRobot összes többi, vesződség nélkül használható, teljesen elektromos megfogójához hasonlóan a 2FG7 használatakor is búcsút mondhat a sűrített levegő alkalmazásával járó nehézségeknek és költségeknek. 

2FG7 getting started
jún 14, 2021 | 124725 megtekintés | 1 kedvelés
Walkthrough of the content in the 2FG7 gripper package, with description of individual parts
1. 2FG7 getting started
2. 2FG7 mechanical & electrical setup
3. 2FG7 features