2FG7
說明

與其他雙指夾持器相比,2FG7 尺寸更小,功能更強大,非常適合用於機動空間有限的應用。最大有效載荷 11 kg(24.3 lb),外部夾持範圍達到 73 mm(2.87 in),夾持力範圍在 20 N 至 140 N,此多功能 2FG7 可輕鬆應付重型或大件的有效載荷。符合 IP67 等級,可適應惡劣環境,通過 ISO 5 潔淨室分級認證,只要需要,此 2FG7 隨時隨地可用。 

  • 2FG7——用於狹小空間和苛刻有效載荷的並行式夾持器
  • 功能齊全、程式設計簡單的協作並行式夾持器,啟動快速,可用於廣泛的應用場景
  • 強大的並行式夾持器,易於在狹小空間中部署,輕鬆應對嚴苛的有效載荷要求
  • 快速獲得投資回報,提供一種柔性、智能且精準的夾持器,可輕鬆自訂並適應於各種任務 
  • 隨時隨地可用,符合 IP67 等級,可適應惡劣環境,通過 ISO 5 潔淨室分級認證

與複雜昂貴的氣動夾持器不同,此電動 2FG7 夾持器程式設計簡單,通過一個直觀的軟件介面即可進行精確的作用力、速度和行程控制設定。智能反饋,如夾持偵測和夾持失去偵測,提高整體精準度。類似于 OnRobot 系列中其他方便的全電動夾持器,憑藉此 2FG7,您可以告別壓縮空氣帶來的成本和麻煩。 

2FG7 入門
6 月 14, 2021 | 124734 觀看次數 | 1 點贊次數
瀏覽 2FG7 夾爪包裝內容,包括單個零件的說明
1. 2FG7 入門
2. 2FG7 機械和電氣設定
3. 2FG7 特性

應用

相關應用領域

機器人整合

相關的機械人品牌
註冊
歡迎回來
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.