2FG7
Mô tả

Nhỏ hơn và mạnh mẽ hơn so với các loại dụng cụ kẹp 2 ngón tay khác, 2FG7 là dụng cụ hoàn hảo để sử dụng trong các ứng dụng có không gian cơ động hạn chế. Tự hào có trọng tải tối đa 11 kg (24,3 lb), phạm vi kẹp bên ngoài lên đến 73 mm (2,87 in) và lực kẹp từ 20 N đến 140 N, 2FG7 đa năng có thể dễ dàng xử lý các vật có tải trọng nặng hoặc cồng kềnh. Và với xếp hạng IP67 dành cho môi trường khắc nghiệt và chứng nhận ISO Loại 5 dành cho việc sử dụng trong phòng sạch, 2FG7 sẵn sàng hoạt động ở hầu hết mọi địa điểm mà bạn cần. 

  • 2FG7 – dụng cụ kẹp song song dễ sử dụng dành cho không gian chật hẹp và tải trọng cao
  • Dụng cụ kẹp song song hoàn chỉnh, dễ lập trình, hợp tác hoạt động nhanh trong nhiều loại ứng dụng
  • Dụng cụ kẹp song song mạnh mẽ dễ dàng triển khai trong không gian chật hẹp và đáp ứng các yêu cầu về tải trọng cao
  • Đạt được ROI nhanh chóng với dụng cụ kẹp linh hoạt, thông minh và chính xác có thể dễ dàng tùy chỉnh và thích ứng với nhiều tác vụ 
  • Có thể dùng ngay ở hầu hết mọi địa điểm, có xếp hạng IP67 dành cho môi trường khắc nghiệt và chứng nhận ISO Loại 5 cho việc sử dụng trong phòng sạch

Không giống như các thiết lập dụng cụ kẹp khí nén phức tạp và đắt tiền, 2FG7 điện có thể được lập trình dễ dàng cho các cài đặt điều khiển lực, tốc độ và hành trình chính xác thông qua giao diện phần mềm trực quan. Phản hồi thông minh như phát hiện kẹp và phát hiện mất kẹp cải thiện độ chính xác tổng thể. Và giống như phần còn lại của dòng sản phẩm bộ dụng cụ kẹp hoạt động hoàn toàn bằng điện, dễ sử dụng của OnRobot, với 2FG7, bạn sẽ không còn phải đau đầu với sự phức tạp và chi phí của khí nén. 

2FG7 getting started
Th6 14, 2021 | 124821 lượt xem | 1 lượt thích
Walkthrough of the content in the 2FG7 gripper package, with description of individual parts
1. 2FG7 getting started
2. 2FG7 mechanical & electrical setup
3. 2FG7 features