Lift100
Mô tả

OnRobot Lift100 là robot nâng tải trọng cao có khoảng nâng dài, bổ sung thêm trục thứ 7 đa năng cho cánh tay robot sáu trục truyền thống và cộng tác. 

  • Robot nâng có khoảng nâng dài giúp thực hiện một loạt tác vụ xếp dỡ không lỗi thời trong tương lai cho nhiều cánh tay robot hàng đầu 
  • Robot nâng tải trọng cao có độ lệch tối thiểu sẽ đảm bảo việc định vị chính xác nhiều hộp – ngay cả ở tốc độ cao
  • Thiết kế mạnh mẽ mang lại tuổi thọ lâu dài và đáng tin cậy cho sản phẩm trong mọi điều kiện sản xuất tiêu chuẩn
  • Tích hợp các tính năng an toàn với chức năng dừng được TÜV chứng nhận để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động triển khai cộng tác
  • Việc tích hợp sáng tạo với giải pháp xếp dỡ OnRobot giúp rút ngắn thời gian triển khai

Lift100 có độ lệch tối thiểu, ngay cả khi có tải trọng cao hơn và ở tốc độ cao, nhằm đảm bảo việc định vị chính xác nhiều hộp trong ứng dụng xếp dỡ. Tích hợp các tính năng an toàn, với chức năng dừng được TÜV chứng nhận, cho phép triển khai cộng tác với con người (sau khi tiến hành đánh giá rủi ro). 

Thuận lợi:

  • Độ linh hoạt cao hơn
  • ROI được tối đa hóa
  • An toàn
Lift100 getting started
Th11 26, 2021 | 391384 lượt xem | 2 lượt thích
Walkthrough of the content in the Lift100 package, with description of individual parts
1. Lift100 getting started
2. Lift100 mechanical & electrical setup
3. Lift100 features