Lift100
Beschreibung

Der OnRobot Lift100 ist ein Roboterlift mit großem Hub und hoher Nutzlast. Er ergänzt traditionelle und kollaborative, sechsachsige Roboterarme um eine vielseitige siebte Achse. 

  • Roboterlift mit großem Hub für ein breites Spektrum an zukunftssicheren Palettieraufgaben für führende Roboterarme. 
  • Lift mit hoher Nutzlast bei minimaler Durchbiegung, sorgt für eine präzise Positionierung der Boxen – auch bei hohen Geschwindigkeiten.
  • Robustes Design für eine zuverlässige, lange Produktlebensdauer unter allen typischen Produktionsbedingungen.
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen mit TÜV-geprüfter Stopp-Funktion erleichtern die kollaborative Bereitstellung.
  • Die sofort einsatzbereite Integration mit der OnRobot-Palettierlösung verkürzt die Bereitstellungszeit.

Der Lift100 zeichnet sich durch minimale Durchbiegung aus, selbst bei höheren Lasten und hohen Geschwindigkeiten. Das gewährleistet eine präzise Positionierung der Boxen bei Palettieranwendungen. Durch die integrierten Sicherheitsfunktionen mit TÜV-geprüfter Stopp-Funktion ist ein kollaborativer Einsatz mit menschlichen Arbeitskräften möglich (nach Risikobewertung). 

Vorteil:

  • Höhere Flexibilität
  • Maximierter ROI
  • Sicherheit
Lift 100 – Erste Schritte
Nov. 26, 2021 | 390621 Aufrufe | 2 Gefällt
Übersicht über den Lieferumfang des Lift100 mit Beschreibung der einzelnen Teile
1. Lift 100 – Erste Schritte
2. Mechanische und elektrische Einrichtung des Lift 100
3. Merkmale des Lift 100