Lift100
Beschreibung

Der OnRobot Lift100 ist ein Roboterlift mit großem Hub und hoher Nutzlast. Er ergänzt traditionelle und kollaborative, sechsachsige Roboterarme um eine vielseitige siebte Achse. 

  • Roboterlift mit großem Hub für ein breites Spektrum an zukunftssicheren Palettieraufgaben für führende Roboterarme. 
  • Lift mit hoher Nutzlast bei minimaler Durchbiegung, sorgt für eine präzise Positionierung der Boxen – auch bei hohen Geschwindigkeiten.
  • Robustes Design für eine zuverlässige, lange Produktlebensdauer unter allen typischen Produktionsbedingungen.
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen mit TÜV-geprüfter Stopp-Funktion erleichtern die kollaborative Bereitstellung.
  • Die sofort einsatzbereite Integration mit der OnRobot-Palettierlösung verkürzt die Bereitstellungszeit.

Der Lift100 zeichnet sich durch minimale Durchbiegung aus, selbst bei höheren Lasten und hohen Geschwindigkeiten. Das gewährleistet eine präzise Positionierung der Boxen bei Palettieranwendungen. Durch die integrierten Sicherheitsfunktionen mit TÜV-geprüfter Stopp-Funktion ist ein kollaborativer Einsatz mit menschlichen Arbeitskräften möglich (nach Risikobewertung). 

Vorteil:

  • Höhere Flexibilität
  • Maximierter ROI
  • Sicherheit
Einstiegshilfe für die Palettierungsanwendung
Mai 11, 2022 | 297546 Aufrufe | 1 Gefällt
Beispiel für den Anschluss einer Compute Box und für die Aktivierung der Palletizing-Lizenz
1. Einstiegshilfe für die Palettierungsanwendung
2. Anschlüsse für die Palettierungsanwendung