3FG15
Beschreibung

Der Drei-Finger-Greifer 3FG15 verfügt über einen beeindruckenden maximalen Hub von 150 mm und ein schlankes Design, mit dem unterschiedliche Prozesse problemlos bewältigt werden können. Er ist perfekt für das Greifen einer Vielzahl zylindrischer Objekte mit einer Breite von 20 mm bis 150 mm, beispielsweise bei der Beschickung von CNC-Drehmaschinen, bei Einfügeanwendungen und sogar beim Palettieren.

  • Flexible Produktion – der große Hub optimiert die Beschickung von CNC-Drehmaschinen bei unterschiedlichen Teilegrößen mit einem einzigen Drei-Finger-Greifer.
  • Die exakte zentrische Positionierung führt zu höherer Qualität, Konsistenz und Leistung bei minimalem Programmieraufwand.
  • Durch den kraftvollen, stabilen Griff mit 3 Kontaktpunkten lässt sich der Greifer schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüsten. 
  • Anpassbare Fingerspitzen, die Teile unterschiedlicher Größe und Form flexibel greifen können, steigern die Produktivität

Der 3FG15 bietet einen kraftvollen, stabilen Griff sowohl für formschlüssiges (im Inneren des Objekts) als auch für kraftschlüssiges (äußeres) Greifen, was die Flexibilität bei der Implementierung erhöht. Durch die spezielle Konstruktion des Greifers werden Werkstücke automatisch zentriert, was einen kraftvollen, stabilen Griff und eine präzise Platzierung im Spannfutter von Maschinen ermöglicht. Mit einer Nutzlast von bis zu 15 kg und einer Greifkraft von 10 N bis 240 N konkurriert der 3FG15 mit größeren, sperrigeren und deutlich weniger flexiblen Fingergreifern.

 

3FG15 – Erste Schritte
Juni 14, 2021 | 121825 Aufrufe | 2 Gefällt
Übersicht über den Inhalt des Pakets des Greifers 3FG15 mit Beschreibung der einzelnen Teile
1. 3FG15 – Erste Schritte
2. Mechanische und elektrische Einrichtung des 3FG15
3. Merkmale des 3FG15