3FG15
说明

3FG15 三指夹爪的最大行程可达 150mm,圆滑的设计能够轻松处理多个流程。非常适合在数控车床、插入应用和托盘包装等应用中抓取直径在 20mm 到 150mm 之间的圆柱形物体。

  • 灵活生产 - 大冲程可以优化数控车床上下料,只需要一个 3 指夹爪就可以操作不同尺寸的部件。
  • 通过准确的中心定位,只需要最少的编程操作即可提高质量、一致性和产出
  • 3 个接触点具有抓取力强、稳定性高的特点,可以针对多个流程快速轻松地完成重新部署 
  • 可定制指端,可以抓取各种尺寸和形状的部件

3FG15 可以为形状配合(物体内)或摩擦配合(外部)抓取提供强大、稳定的抓取力,可以增加部署的灵活性。夹爪的设计可以自动对工件进行定心,实现强大、稳定的抓取,并在机床卡盘中准确定位。3FG15 的有效载荷可以达到 15kg,抓取力在 10 N 到 240 N 之间,足以媲美更加庞大但是灵活性欠缺的夹爪。

3FG15已经启动
6月 14, 2021 | 120371 观看次数 | 2 赞
简单介绍3FG15夹爪产品包装中的项目,并介绍单个部件
1. 3FG15已经启动
2. 3FG15的机械和电气设置
3. 3FG15功能

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.