Gecko Gripper
说明

Gecko Gripper 将创新的 Gecko 吸附夹爪技术用于之前无法实现自动化的小型应用。我们的吸附技术设计灵感来自壁虎,可以实现精密无痕抓取,无需额外清洁,甚至可以用于有孔的物体,例如电路板或光滑表面。

  • 轻量化紧凑型 Gecko Gripper 不需要线缆、电力、气源,也不需要编程,支持即插即用,具有极高的成本效益
  • 创新型吸附夹爪,可以抓取扁平、光滑或有孔的物体,并实现自动化操作,这是之前的夹爪做不到的
  • 即使是光滑表面也可以实现无痕抓取,不需要额外进行清洁,节省时间、提高生产效率

这些产品以有效载荷的千克数命名,三款不同的 Gecko Gripper( SP1、SP3 和 SP5)支持主流小型机器人和协作机器人。紧凑的单垫片设计能够保证即使在狭小空间中,也可以轻松操作工件。Gecko Gripper 是一款真正即插即用的解决方案,无需电源或气源,具有极高的成本效益。无缝集成您选择的机器人。

Gecko Gripper已经启动
10月 26, 2021 | 91864 观看次数 | 0 赞
简单介绍Gecko Gripper夹爪产品包装中的项目,并介绍单个部件
1. Gecko Gripper已经启动
2. Gecko Gripper的机械和电气设置
3. Gecko Gripper功能

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.