Gecko Gripper
说明

Gecko Gripper 将创新的 Gecko 吸附夹爪技术用于之前无法实现自动化的小型应用。我们的吸附技术设计灵感来自壁虎,可以实现精密无痕抓取,无需额外清洁,甚至可以用于有孔的物体,例如电路板或光滑表面。

  • 轻量化紧凑型 Gecko Gripper 不需要线缆、电力、气源,也不需要编程,支持即插即用,具有极高的成本效益
  • 创新型吸附夹爪,可以抓取扁平、光滑或有孔的物体,并实现自动化操作,这是之前的夹爪做不到的
  • 即使是光滑表面也可以实现无痕抓取,不需要额外进行清洁,节省时间、提高生产效率

这些产品以有效载荷的千克数命名,三款不同的 Gecko Gripper( SP1、SP3 和 SP5)支持主流小型机器人和协作机器人。紧凑的单垫片设计能够保证即使在狭小空间中,也可以轻松操作工件。Gecko Gripper 是一款真正即插即用的解决方案,无需电源或气源,具有极高的成本效益。无缝集成您选择的机器人。

Compute Box默认值设置
5月 07, 2021 | 769531 观看次数 | 0 赞
本视频介绍了Compute Box中的默认IP地址和DIP开关设置

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.