Gecko Gripper
Leírás

A Gecko Gripper elhozza az innovatív Gecko tapadókorongos megfogási technikát a kis léptékű alkalmazási környezetekbe, amelyeknél korábban nem volt lehetséges az automatizálás. A gekkóról mintázott tapadást alkalmazó technika precíz, nyom nélküli megfogást eredményez még perforált munkadaraboknál – pl. nyomtatott áramköri lapoknál – vagy fényes felületeknél is, így a tisztítási fázis elhagyható.

  • A kis méretű és tömegű Gecko Gripper használatához nincs szükség kábelre, villamos áramra, levegőre, programozásra, így alacsony költséggel, „plug & play” megoldással állítható üzembe
  • Ezzel a sík, sima vagy perforált felületeken alkalmazható innovatív, tapadókorongos megfogóval automatizálhatók olyan feladatok is, amelyeknél ez korábban nem volt lehetséges
  • Nyom nélküli megfogás még fényes felületeken is – nincs szükség tisztítási fázisra, ami időmegtakarítást és jobb termelékenységet eredményez

A három, különféle Gecko Gripper megfogó (SP1, SP3 és SP5) – amelyek mindegyike kilogrammban mért terhelhetőségéről kapta nevét – a vezető gyártók robotjaival és kollaboratív robotjaival használható együtt. A kis méretű, egy tapadókorongos kialakítás révén a munkadarab még szűk helyen is könnyen hozzáférhető. Mivel nincs szükség sem villamos áramra, sem levegőellátásra, a Gecko Gripper költségkímélő, valódi „plug & play” megoldás. Zökkenőmentesen integrálható bármilyen robotrendszerbe.

Compute Box default settings
máj 07, 2021 | 769590 megtekintés | 0 kedvelés
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box