Gecko Gripper
Kuvaus

Yksityynyinen Gecko Gripper tarjoaa innovatiivisen, Gecko-tarrautumisteknologian pienen jalanjäljen sovelluksiin, joita ei ennen voitu automatisoida. Gekkojen inspiroima tarrautumisteknologia tarjoaa tarkkaa, jälkiä jättämätöntä tarttumista jopa rei’itetyille tuotteille, kuten piirilevyt tai kirkkaat pinnat, ilman puhdistusprosessia.

  • Kompakti ja kevyt yksityynyinen Gecko-tarrain ei vaadi kaapeleita, sähköä, ilmaa tai ohjelmointia, joten siinä on kustannustehokas plug-and-play-suorituskyky.
  • Innovatiivinen, liimakiinnittyvä tarrain tasaisille, sileille ja rei’itetyille objekteille auttaa automatisoimaan tehtävät, jotka eivät aiemmin olleet edes mahdollisia.
  • Jälkiä jättämätön tarttuminen jopa kiiltäville pinnoille tarkoittaa, että puhdistusvaiheita ei vaadita. Tällä säästetään aikaa ja parannetaan tuottavuutta.

Käsittelemiensä hyötykuormien kilogrammakokojen mukaan nimetyt kolme erilaista yksityynyistä Gecko Gripper (SP1, SP3 ja SP5) toimivat alan johtavien pienrobottien ja yhteistyörobottien kanssa. Kompakti yksityynyinen suunnittelu mahdollistaa työkappaleeseen pääsyn tiukoissakin paikoissa. Koska sähkö- ja ilmansyöttöä ei tarvita, Gecko Gripper on kustannustehokas ja todellinen plug-and-play-ratkaisu. Saumaton integrointi valitsemaasi robottiin.

Compute Box default settings
Toukokuu 07, 2021 | 770850 katselukertaa | 0 tykkäystä
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box