Gecko Gripper
Mô tả

Dụng cụ kẹp Lót Đơn Gecko Gripper mang đến công nghệ dụng cụ kẹp dính Gecko đổi mới cho các ứng dụng có diện tích tiếp xúc nhỏ mà trước đây không thể tự động hóa. Công nghệ dính lấy cảm hứng từ tắc kè mang lại khả năng kẹp chính xác, không để lại vết, ngay cả đối với các vật dụng đục lỗ như bảng mạch hoặc bề mặt sáng bóng mà không cần quá trình làm sạch.

  • Dụng cụ kẹp Lót Đơn Gecko Gripper nhỏ gọn, nhẹ không yêu cầu dây cáp, điện, không khí hoặc lập trình, dụng cụ này chỉ cần cắm là chạy và có hiệu quả cao về chi phí
  • Dụng cụ kẹp dính cải tiến dành cho các vật thể phẳng, nhẵn hoặc đục lỗ giúp tự động hóa các tác vụ mà trước đây không thể thực hiện được
  • Không để lại vết bám ngay cả đối với bề mặt sáng bóng - không cần bước làm sạch, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất

Được đặt tên theo tải trọng của dụng cụ tính bằng kg, ba dụng cụ kẹp Lót Đơn khác nhau (SP1, SP3 và SP5) hoạt động với các rô-bốt và rô-bốt cộng tác nhỏ hàng đầu. Thiết kế nhỏ gọn, lót đơn cho phép dễ dàng tiếp cận vật gia công, ngay cả trong không gian chật hẹp. Không cần thiết bị điện tử hoặc nguồn cung cấp không khí, Gecko Gripper là một giải pháp tiết kiệm chi phí, chỉ cần cắm là chạy. Tích hợp liền mạch với rô-bốt mà bạn lựa chọn.

Compute Box default settings
Tháng 5 07, 2021 | 769621 lượt xem | 0 lượt thích
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box