Gecko Gripper
Popis

Gecko Gripper přináší inovativní adhezivní technologii úchopu Gecko pro aplikace s malou plochou, které dříve nebylo možné automatizovat. Adhezivní technologie Gecko Gripper nabízí přesné uchopování i perforovaných předmětů, jako jsou například desky plošných spojů, nebo lesklé povrchy – bez zanechání otisků.

  • Kompaktní lehký Gecko Gripper nevyžaduje žádné kabely, zdroj elektřiny, vzduchu nebo složité programování, takže je cenově výhodný a umožňuje snadné zprovoznění.
  • Inovativní adhezivní uchopovač pro ploché, hladké či perforované předměty automatizuje úkoly, které dříve automatizovat nebylo možné.
  • Uchopování lesklých povrchů bez zanechaných otisků – proto není nutné do výrobních procesů zahrnovat fázi čištění, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.

Uchopovače Gecko Gripper, které jsou pojmenované podle nosnosti v kg, jsou dostupné ve třech velikostech (SP1, SP3 a SP5) a spolupracují s předními malými roboty a coboty. Kompaktní design s jednou destičkou umožňuje snadný přístup k obrobkům i ve stísněných prostorách. Bez přívodu elektrické energie a vzduchu je Gecko Gripper cenově efektivní řešení, které lze rychle uvést do provozu. Bezproblémová integrace s roboty dle vašeho výběru.

Compute Box default settings
Kvě 07, 2021 | 769333 shlédnutí | 0 Oblíbené
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box