Soft Gripper
Popis

Nový OnRobot Soft Gripper se dodává se třemi výměnnými silikonovými kalíšky pro manipulaci se širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů, takže je ideální pro zdvihání a pokládání v potravinářském a nápojovém průmyslu a dalších „čistých“ výrobních provozech, jako je výroba kosmetiky a léků, a při zpracování a balení.

  • Soft Gripper – pružný, potravinářský robotický manipulátor
  • Objevte nové možnosti automatizace pro výrobu potravin a nápojů, kosmetiky a farmaceutik s certifikovaným potravinářským měkkým manipulátorem Soft Gripper.
  • Snadno manipulujte se širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů pomocí flexibilního silikonového manipulátoru.
  • Bezpečně manipulujte s křehkými a citlivými předměty a zvyšujte kvalitu výroby s nižším objemem odpadů.
  • Bez externího přívodu stlačeného vzduchu nevzniká prach ani hluk, odpadá složitost a nevznikají vícenáklady.

Soft Gripper se dodává s revolučním rychlým měničem OnRobot Quick Changer, základní jednotkou a silikonovými kalíšky ve tvaru hvězdice nebo prstů pro větší flexibilitu. Silikonové kalíšky stroje Soft Gripper jsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí a jsou v souladu s FDA 21 CFR (pro potraviny neobsahující tuk) a 1935/2004/EK pro manipulaci s potravinami. Maximální užitečné zatížení 2,2 kg závisí na tvaru, měkkosti a tření předmětu, s nímž je manipulováno, a rozměry úchopových prvků jsou v rozsahu 11 až 118 mm v závislosti na použitém kalíšku. 
Dodávané modely: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Soft gripper getting started
Říj 26, 2021 | 91572 shlédnutí | 1 Oblíbené
Walkthrough of the content in the Soft gripper package, with description of individual parts
1. Soft gripper getting started
2. Soft gripper mechanical & electrical setup
3. Soft gripper features