Yumuşak kavrayıcı
Açıklama

Belirli bir şekli olmayan ve hassas çeşitli ürünleri işleme alan, birbirinin yerine kullanılabilir, silikon kalıplı üç vantuzu sayesinde yeni OnRobot Soft Gripper; yiyecek-içecek, kozmetik, farmasötik ürünler gibi "temiz" üretim uygulamaları ile bu ürünlerin üretimi veya paketlenmesinde alma ve yerleştirme uygulamaları için ideal seçimdir.

  • Yumuşak kavrayıcı, gıda sınıfına yönelik esnek bir robot kavrayıcıdır
  • Sertifikalı gıda sınıfı yumuşak kavrayıcı sayesinde yiyecek-içecekler ile kozmetik ve farmasötik ürünler için gerçekleştirilebilecek otomasyon imkânlarını keşfedin
  • Silikon kalıplı esnek kavrayıcıyla, belirli bir şekli olmayan ve hassas nesneleri kolayca işleyin
  • Daha yüksek üretim kalitesi ve daha az atık için kırılgan ve hassas nesneleri güvenli bir şekilde işleme alın
  • Harici hava kaynağı gerektirmediğinden toz, ses, karmaşa ve ek maliyetlerden kurtulursunuz

Soft Gripper; OnRobot'un devrim niteliğindeki Quick Changer'ı, taban birimi, daha fazla esneklik için yıldız şeklinde silikon vantuzlar ya da parmak modelleriyle sunulur. Soft Gripper'ın silikon vantuzları bulaşık makinesinde yıkanabilir ve yiyecek işleme için FDA 21 CFR (yağlı olmayan gıdalar için) ile EC 1935/2004 ile uyumludur. 2,2 kg maksimum taşıma kapasitesi işlenen ürünlerin şekline, yumuşaklığına, sürtünme yapısına bağlıdır ve kavrama boyutu, kullanılan vantuza göre 11 - 118 mm aralığında değişir. 
Mevcut Modeller: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Soft gripper getting started
Eki 26, 2021 | 90682 izlenme | 1 beğeni
Walkthrough of the content in the Soft gripper package, with description of individual parts
1. Soft gripper getting started
2. Soft gripper mechanical & electrical setup
3. Soft gripper features