Silikongriper
Beskrivelse

Den nye OnRobot Soft Gripper er tilgjengelig med tre utskiftbare silikonstøpte kopper for å håndtere et bredt utvalg av uregelmessige former og delikate gjenstander, gjør den ideell for plukk-og-plasser-applikasjoner (plukkrobot) i mat og drikke og andre «rene» produksjonsapplikasjoner som kosmetikk og legemidler, samt produksjon eller emballasje.

  • Silikongriper – fleksibel robotgriper for mat
  • Utforsk nye muligheter for automatisering av mat og drikke, kosmetikk og legemidler med sertifisert myk griper for matvarekvalitet
  • Håndter enkelt et bredt utvalg av uregelmessige former og delikate gjenstander med fleksibel silikonstøpt griper
  • Håndter trygt skjøre og delikate gjenstander for høyere produksjonskvalitet og redusert avfall
  • Ingen ekstern lufttilførsel betyr ikke noe støv, ingen støy, ingen kompleksitet og ingen tilleggskostnader

Soft Gripper kommer med OnRobots revolusjonerende Quick Changer, en baseenhet og silikonkopper i stjerne- eller fingerversjoner for større fleksibilitet. Soft Grippers silikonkopper er oppvaskmaskinsikre og er i samsvar med FDA 21 CFR (for ikke-fete matvarer) og EC 1935/2004 for mathåndtering. Maksimal nyttelast på 2,2 kg avhenger av form, mykhet og friksjon på gjenstander som skal håndteres, og grepdimensjoner varierer fra 11 mm til 118 mm, avhengig av koppen som brukes. 
Tilgjengelige modeller:SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Soft gripper getting started
okt 26, 2021 | 90685 visninger | 1 liker
Walkthrough of the content in the Soft gripper package, with description of individual parts
1. Soft gripper getting started
2. Soft gripper mechanical & electrical setup
3. Soft gripper features