OnRobot Screwdriver
Beskrivelse

Du kan enkelt automatisere monteringsprosesser med den nye intelligente OnRobot Screwdriver for lette industrielle og samarbeidende roboter.

  • Enkel oppsett, programmering og distribusjon på en hvilken som helst ledende robot
  • Svært allsidig og fleksibel, med raske omstillinger for et bredt spekter av skruestørrelser og lengder  
  • Nøyaktig momentkontroll og intelligent feilregistrering sikrer kvalitet og overenstemmelse
  • Dreiemomentkontroll varierer fra 0,15 Nm til 5 Nm for jevn og nøyaktig skrutrekking
  • Innebygd akse bevegelseskontroll forenkler programmering, gir raskere oppsett og forbedrer kvaliteten
  • Skruer opp til 30 mm lange trekkes tilbake inne i skrutrekkeren når den beveger seg. Sikkerhetsstopp aktiveres automatisk hvis en skrue utsettes for overdreven kraft

Intelligent feilregistrering og håndtering av flere skruestørrelser vil sikre jevne resultater og redusere syklustiden dramatisk. Mer allsidig og intelligent enn tradisjonelle verktøy, OnRobot Screwdriver kan oppdage om skruen er plukket, er riktig lengde eller satt riktig inn under strammingsprosessen. 

OnRobot Screwdriver getting started
sep 20, 2021 | 96208 visninger | 2 liker
Walkthrough of the content in the OnRobot Screwdriver package, with description of individual parts
1. OnRobot Screwdriver getting started
2. OnRobot Screwdriver mechanical & electrical setup
3. OnRobot Screwdriver features
4. OnRobot Screwdriver Torque gradient