OnRobot Screwdriver
Beskrivelse

Du kan enkelt automatisere monteringsprosesser med den nye intelligente OnRobot Screwdriver for lette industrielle og samarbeidende roboter.

  • Enkel oppsett, programmering og distribusjon på en hvilken som helst ledende robot
  • Svært allsidig og fleksibel, med raske omstillinger for et bredt spekter av skruestørrelser og lengder  
  • Nøyaktig momentkontroll og intelligent feilregistrering sikrer kvalitet og overenstemmelse
  • Dreiemomentkontroll varierer fra 0,15 Nm til 5 Nm for jevn og nøyaktig skrutrekking
  • Innebygd akse bevegelseskontroll forenkler programmering, gir raskere oppsett og forbedrer kvaliteten
  • Skruer opp til 30 mm lange trekkes tilbake inne i skrutrekkeren når den beveger seg. Sikkerhetsstopp aktiveres automatisk hvis en skrue utsettes for overdreven kraft

Intelligent feilregistrering og håndtering av flere skruestørrelser vil sikre jevne resultater og redusere syklustiden dramatisk. Mer allsidig og intelligent enn tradisjonelle verktøy, OnRobot Screwdriver kan oppdage om skruen er plukket, er riktig lengde eller satt riktig inn under strammingsprosessen. 

Weblogic simple programming
Mai 05, 2021 | 755692 visninger | 3 liker
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6