OnRobot Screwdriver
Popis

S novým inteligentním šroubovákem OnRobot Screwdriver pro lehké průmyslové a součinnostní roboty dokážete snadno automatizovat montážní procesy.

  • Snadné nastavení, programování a použití na všech robotech předních značek rovnou z krabice.
  • Vysoce univerzální a flexibilní, s rychlou výměnou pro celou řadu velikostí a délek šroubů.  
  • Přesná regulace utahovacího momentu a inteligentní detekce chyb zajišťují kvalitu a konzistentnost.
  • Rozsah regulace utahovacího momentu se pohybuje od 0,15 do 5 Nm, což zajišťuje konzistentní a přesné šroubování.
  • Integrované ovládání pohybu osy zjednodušuje programování, nastavení rychlostí a zvyšuje kvalitu.
  • Šrouby dlouhé až 30 mm se při pohybu zatahují dovnitř šroubováku. Je-li šroub vystaven nadměrné síle, aktivuje se nouzové vypnutí.

Inteligentní detekce chyb a práce s více velikostmi šroubů zajistí konzistentní výsledky a značně zkrátí čas vašich cyklů. Vzhledem k tomu, že je šroubovák OnRobot Screwdriver univerzálnější a inteligentnější než tradiční nástroje, dokáže zjistit, zda je šroub zachycen, zda má správnou délku nebo zda je při utahování správně vložen. 

Weblogic simple programming
Kvě 05, 2021 | 754578 shlédnutí | 3 Oblíbené
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6