RG2-FT
Popis

RG2-FT je špičkový uchopovač s citlivým snímáním a inteligencí. Je vybaven snímačem síly / krouticího momentu a přiblížení, což zajišťuje velmi přesnou automatizaci. Umožňuje opravdovou spolupráci s lidskými operátory, kterým pak poskytuje podporu jako skutečný spolupracovník.

  • RG2-FT – inteligentní robotický uchopovač s integrovaným snímačem síly / krouticího momentu a přiblížení
  • Přesné snímání zvyšuje výrobní kvalitu až o 60 % snížením míry závadnosti výrobků v jemných procesech odebírání a pokládání.
  • Snadno programovatelné snímání umožňuje robotu pracovat jako třetí paže operátora a manipulovat s výrobky podobně jako člověk.
  • Automatizace vkládání, která dříve nebyla možná, snižuje provozní náklady o 40 %.

Vkládání je díky tomu rychlejší a přesnější. Uchopovač dokáže snadno vkládat například čepy v situacích, kdy by to pro člověka bylo obtížné. Díky pokročilé technologii snímání umožňuje uchopovač během montáže robotu zaznamenat, když je součást namontována správně. RG2-FT přináší vysokou produktivitu a rychlé nasazení, které zkracují dobu potřebnou k integraci. 

RG2-FT getting started
Lis 02, 2021 | 83582 shlédnutí | 0 Oblíbené
Walkthrough of the content in the RG2-FT gripper package, with description of individual parts
1. RG2-FT getting started
2. RG2-FT mechanical & electrical setup
3. RG2-FT features