RG2-FT
Beschrijving

De RG2-FT is een ultramoderne grijper met toegevoegde detectie en intelligentie. Hij beschikt over een ingebouwde kracht/koppel- en nabijheidssensor voor een zeer nauwkeurige automatisering. Hierdoor kan een echte samenwerking met menselijke operators worden gerealiseerd op dezelfde manier als met een collega.

  • RG2-FT – slimme robotgrijper met ingebouwde kracht/koppel- en nabijheidssensor
  • Nauwkeurige detectie verbetert de productiekwaliteit door het aantal defecten tot 60% te verminderen in delicate pick-and-place-processen
  • Gemakkelijk te programmeren detectie zorgt ervoor dat de robot fungeert als de derde arm van de operator, met mensachtige overhandiging van onderdelen.
  • Mogelijkheid om plaatsingstaken te automatiseren die eerder niet mogelijk waren, waardoor de operationele kosten met 40% worden verlaagd

Plaatsingsprocessen kunnen sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Deze grijper kan bijvoorbeeld gemakkelijk pennen inbrengen, waar dat voor mensen moeilijk is. Door de geavanceerde sensortechnologie geeft de grijper de robot tijdens het samenbouwen de mogelijkheid om te voelen wanneer het onderdeel op de juiste manier is gemonteerd. RG2-FT biedt een hoge productiviteit en een snelle inzetbaarheid, waardoor er minder bouwuren nodig zijn voor de integratie. 

RG2-FT getting started
nov 02, 2021 | 83486 weergaven | 0 vind-ik-leuks
Walkthrough of the content in the RG2-FT gripper package, with description of individual parts
1. RG2-FT getting started
2. RG2-FT mechanical & electrical setup
3. RG2-FT features