MG10
Beschrijving

Dankzij de gemakkelijk configureerbare magneetkracht beschikt de MG10-grijper van OnRobot over een instelbare kracht waardoor hij bij uitstek geschikt is voor lastige toepassingen, zoals het één-voor-één ontstapelen van metaalplaten.

  • MG10 - veelzijdige elektrisch-magnetische grijper voor veilige en nauwkeurige, collaboratieve toepassingen
  • De elektrisch-magnetische grijper is meteen gebruiksklaar en kan snel en moeiteloos worden ingezet zonder de complexiteit en de kosten van externe luchttoevoer 
  • Ingebouwde intelligentie met makkelijk instelbare kracht- en onderdeeldetectie zorgt voor betrouwbare hantering van onderdelen in vele maten en gewichten
  • Snelle en compacte grijper, aanpasbaar aan de behoeften van al uw toepassingen 
  • Zorgt voor veilig en betrouwbaar werken doordat de grip zelfs na stroomuitval of noodstop behouden blijft

Een ingebouwde nabijheidssensor detecteert of een onderdeel al dan niet is opgetild en de meervoudige magneetinstellingen ondersteunen toepassingen waarvoor een betrouwbare verwerking van brede of zware werkstukken noodzakelijk is. En voor veilige, collaboratieve werking houdt de grijper het werkstuk vast, ook bij stroomuitval of als een noodstop wordt uitgevoerd.

MG10 getting started
okt 26, 2021 | 134882 weergaven | 1 vind-ik-leuks
Walkthrough of the content in the MG10 gripper package, with description of individual parts
1. MG10 getting started
2. MG10 mechanical & electrical setup
3. MG10 features