VGC10
Beschrijving

De VGC10 is gebaseerd op de bekroonde VG10 elektrische vacuümgrijper, maar is kleiner en lichter dan zijn voorganger, zonder aan laadvermogen in te boeten.

  • VGC10 – compacte, instelbare, elektrische vacuümgrijper
  • Flexibele, elektrische vacuümgrijper met onbeperkte aanpassingsmogelijkheden, geschikt voor al uw toepassingen
  • Kleine, lichtgewicht grijper, perfect voor gebruik in krappe ruimtes, maar met heel veel vermogen voor voorwerpen tot 15 kg  
  • Geen externe luchttoevoer nodig en dus lagere onderhoudskosten en snellere inzetbaarheid

Het is een zeer aanpasbare EoAT die fabrikanten in staat stelt zich te concentreren op hun toepassing in plaats van op de complexiteit van de robot. Deze compacte grijper is ideaal voor krappe ruimtes en kleinere robotarmen, terwijl hij nog steeds een indrukwekkend laadvermogen biedt. Ondanks de compacte grootte kan deze EoAT tot 15 kg (35 lb) optillen

VGC10 getting started
sep 20, 2021 | 142078 weergaven | 1 vind-ik-leuks
Walkthrough of the content in the VGC10 gripper package, with description of individual parts
1. VGC10 getting started
2. VGC10 mechanical & electrical setup
3. VGC10 features