VG10
Beschrijving

De VG10 beschikt over een vacuüm en grijperarmen die instelbaar zijn, waardoor hij verschillende werkstukken in een grote verscheidenheid aan maten en vormen kan verwerken.

  • VG10 - flexibele, aanpasbare, elektrische vacuümgrijper
  • Meteen inzetbaar - sluit deze grijper aan op de robotarm en configureer hem, zodat deze op het product past - dit zorgt voor snelle productiviteit en hoge ROI.
  • Geen externe luchttoevoer vereist, vermindert onderhoudskosten en versnelt de inzetbaarheid.
  • De functie met dubbele grijper zorgt voor een kortere cyclusduur.
  • Laadvermogen 15 kg (35 lb)

De VG10 is een dubbele vacuümgrijper, wat inhoudt dat u de rechter- en linkerkant van de vacuümgrijper kunt activeren om verschillende taken onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit versnelt de cyclustijd en optimaliseert de algehele efficiëntie van uw productielijn.

VG10 getting started
okt 26, 2021 | 110309 weergaven | 1 vind-ik-leuks
Walkthrough of the content in the VG10 gripper package, with description of individual parts
1. VG10 getting started
2. VG10 mechanical & electrical setup
3. VG10 features