VG10
Beschrijving

De VG10 beschikt over een vacuüm en grijperarmen die instelbaar zijn, waardoor hij verschillende werkstukken in een grote verscheidenheid aan maten en vormen kan verwerken.

  • VG10 - flexibele, aanpasbare, elektrische vacuümgrijper
  • Meteen inzetbaar - sluit deze grijper aan op de robotarm en configureer hem, zodat deze op het product past - dit zorgt voor snelle productiviteit en hoge ROI.
  • Geen externe luchttoevoer vereist, vermindert onderhoudskosten en versnelt de inzetbaarheid.
  • De functie met dubbele grijper zorgt voor een kortere cyclusduur.
  • Laadvermogen 15 kg (35 lb)

De VG10 is een dubbele vacuümgrijper, wat inhoudt dat u de rechter- en linkerkant van de vacuümgrijper kunt activeren om verschillende taken onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit versnelt de cyclustijd en optimaliseert de algehele efficiëntie van uw productielijn.

VG grippers number & size of vacuum cups
mei 07, 2021 | 87867 weergaven | 0 vind-ik-leuks
How to select size and numbers of vacuum cups to optimize the grip