VG10
Açıklama

VG10'un ayarlanabilir vakumlu ve kavrayıcı kolları farklı boyut ve şekillerdeki iş parçalarını işlemeyi gerektiren operasyonlar için idealdir.

  • VG10 esnek, ayarlanabilir elektrikli ve vakumlu bir kavrayıcıdır
  • Doğrudan robot koluna yerleştirilebilen ve ürüne uygun şekilde yapılandırılabilen, kullanıma hazır kavrayıcı hızlı bir şekilde verimlilik ve yatırım geri dönüşü (ROI) sağlar.
  • Harici hava kaynağı gerektirmemesi sayesinde bakım masraflarını düşürür ve uygulamayı hızlandırır.
  • Çift kavrama işlevi sayesinde döngü süresi kısalır.
  • 15 kg (35 lb) taşıma kapasitesi sağlar

Çift vakumlu kavrayıcı VG10, vakumlu kavrayıcının sağ ve sol kısımlarını bağımsız bir şekilde etkinleştirerek aynı anda farklı görevler gerçekleştirmenize imkân tanır. Bu şekilde üretim hattınızın genel verimliliğini optimize edebilir ve döngü sürenizi kısaltabilirsiniz.

VG grippers number & size of vacuum cups
May 07, 2021 | 87839 izlenme | 0 beğeni
How to select size and numbers of vacuum cups to optimize the grip