VG10
Descrição

O vácuo ajustável e os braços de aperto da VG10 tornam-na ideal para as operações que envolvem peças de trabalho de diferentes tamanhos e formas.

  • VG10 - pinça de vácuo elétrica, flexível e ajustável
  • A implementação imediata — ligue ao braço do robô e configure a pinça para se encaixar no produto — proporciona rapidez na produtividade e no retorno do investimento.
  • A inexistência de fornecimento de ar externo reduz os custos de manutenção e acelera a implementação.
  • A funcionalidade de aperto duplo permite um tempo de ciclo mais curto.
  • Carga útil de 15 kg (35 lbs)

A VG10 é uma pinça de sucção dupla, ou seja, pode ativar os lados direito e esquerdo da pinça de vácuo para efetuar diferentes tarefas de forma independente. Isso acelera o tempo de ciclo, além de otimizar a eficiência geral da linha de produção.

VG grippers number & size of vacuum cups
Maio 07, 2021 | 87881 visualizações | 0 gostos
How to select size and numbers of vacuum cups to optimize the grip