VG10
Descrição
O vácuo ajustável e os braços de aperto da VG10 tornam-na ideal para as operações que envolvem peças de trabalho de diferentes tamanhos e formas.
- VG10 - pinça de vácuo elétrica, flexível e ajustável
- A implementação imediata — ligue ao braço do robô e configure a pinça para se encaixar no produto — proporciona rapidez na produtividade e no retorno do investimento.
- A inexistência de fornecimento de ar externo reduz os custos de manutenção e acelera a implementação.
- A funcionalidade de aperto duplo permite um tempo de ciclo mais curto.
- Carga útil de 15 kg (35 lbs)
A VG10 é uma pinça de sucção dupla, ou seja, pode ativar os lados direito e esquerdo da pinça de vácuo para efetuar diferentes tarefas de forma independente. Isso acelera o tempo de ciclo, além de otimizar a eficiência geral da linha de produção.
WebLytics getting started
Nov 02, 2021 | 764799 visualizações | 1 gostos
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Colaborativas
Áreas de aplicação relevantes
Integração do robô
Marcas de robôs relevantes