VG10
Description
L'aspiration et les bras de préhension réglables du VG10 en font un outil idéal pour les opérations impliquant des pièces de différentes tailles et formes.
- VG10 - Préhenseur électrique à vide flexible et réglable
- Le déploiement prêt à l'emploi - brancher le bras du robot et configurer le préhenseur pour l'adapter au produit - permet une productivité et un retour sur investissement rapides.
- L'absence d'alimentation en air externe réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement.
- La fonctionnalité de double préhension permet de réduire la durée du cycle.
- Charge utile 15 kg (35 lb)
Le VG10 est un préhenseur à double aspiration. Ainsi vous pouvez activer les côtés droit et gauche du préhenseur à vide pour effectuer différentes tâches indépendamment l'une de l'autre. Cela permet d'accélérer le temps de cycle et d'optimiser l'efficacité globale de votre ligne de production.
Premiers pas avec WebLytics
nov 02, 2021 | 763731 vues | 1 Mentions J’aime
Explication de l'architecture générale des fonctions, de la méthode d'installation de WebLytics et d'activation du logiciel par licence
1. Premiers pas avec WebLytics
2. Installation du logiciel WebLytics
3. Caractéristiques de WebLytics
Applications
Domaines d'application pertinents
Intégration de robot
Marques de robots pertinentes