OnRobot Sander
Description

La programmation de traitements de surface simples peut être réalisée avec des connaissances de base sur les robots - aucune formation supplémentaire n'est requise. Le logiciel de l'outil de ponçage est automatiquement intégré dans le boîtier d'apprentissage du robot, mais un bouton manuel de "sauvegarde de la position" sur l'outil permet de régler encore plus facilement les points de cheminement, sans utiliser le boîtier d'apprentissage.

  • Facile à déployer et à programmer dès sa sortie de la boîte pour le ponçage, le polissage et le lustrage.  
  • Le kit complet comprend tout ce qui est nécessaire pour une utilisation immédiate sur une gamme de pièces et de matériaux.
  • Le changement rapide et automatisé des grains de ponçage réduit les temps d'arrêt et la main-d'œuvre.
  • L'outil électrique (sans air comprimé) améliore l'efficacité et le contrôle.

Le logiciel du Sander est doté de différentes options de planification de la trajectoire - trajectoire à partir du guide manuel, de la forme et des points, et permet aux utilisateurs de régler la vitesse de rotation, optimisant ainsi le temps de cycle et la cohérence. 

Toutes les fonctions avancées du Sander OnRobot sont prises en charge par les bras Universal Robots, mais l'outil s'intègre facilement à toutes les grandes marques de robots. 

OnRobot Sander Premiers pas
sep 20, 2021 | 99207 vues | 0 Mentions J’aime
Visite guidée du contenu de l'emballage du préhenseur OnRobot Sander, avec description des différentes pièces
1. OnRobot Sander Premiers pas
2. OnRobot Sander Configuration mécanique et électrique
3. OnRobot Sander Caractéristiques