OnRobot Sander
Descripción

La programación de tratamientos superficiales sencillos puede realizarse con conocimientos básicos de robótica, sin necesidad de formación adicional. El software de la herramienta de lijado se integra automáticamente en la consola portátil del robot, pero un botón manual de «guardar posición» en la herramienta permite configurar los puntos de ruta de forma aún más sencilla, sin necesidad de utilizar la consola portátil.

  • Fácil de implementar y programar nada más sacarlo de la caja para lijar, pulir y abrillantar 
  • El paquete completo incluye todo lo necesario para su uso inmediato en una serie de piezas y materiales
  • El Grit Changer de lijado rápido y automatizado reduce el tiempo de inactividad y la mano de obra
  • La herramienta eléctrica (sin aire comprimido) aumenta la eficacia y el control

El software del Sander cuenta con diferentes opciones de planificación de rutas: ruta desde la guía manual, forma y puntos, y permite a los usuarios ajustar la velocidad de rotación, optimizando el tiempo de ciclo y la consistencia 

Todas las funciones avanzadas del OnRobot Sander son compatibles con los brazos de Universal Robots, pero la herramienta se integra fácilmente con cualquier marca de robots importante. 

Guía de inicio de OnRobot Sander
Sep 20, 2021 | 99086 visualizaciones | 0 me gusta
Recorrido por el contenido del paquete de la pinza OnRobot Sander, con una descripción de cada pieza.
1. Guía de inicio de OnRobot Sander
2. Configuración mecánica y eléctrica de OnRobot Sander
3. Funciones y características de OnRobot Sander