MG10
Descripción
Con una fuerza magnética fácilmente configurable, la pinza MG10 de OnRobot ofrece una fuerza ajustable que se adapta perfectamente a los requisitos de las aplicaciones más exigentes, como el desapilado de chapas metálicas de una en una.
- MG10: pinza magnética eléctrica versátil para aplicaciones colaborativas seguras y precisas
- La pinza eléctrica magnética ofrece una implementación rápida sin la complejidad y los costes del suministro de aire externo
- La inteligencia incorporada con la fuerza fácilmente ajustable y la detección de piezas garantiza la manipulación fiable de una amplia gama de tamaños y pesos de piezas
- Pinza rápida, compacta y personalizable para adaptarse a todas sus necesidades de aplicación
- Garantiza un funcionamiento seguro y fiable al mantener el agarre incluso después de una pérdida de energía o una parada de emergencia
Un sensor de proximidad integrado detecta si una pieza se ha recogido o no, y las configuraciones multiimán admiten aplicaciones que requieren una manipulación fiable de piezas grandes o pesadas. Además, para un funcionamiento seguro y colaborativo, la pinza mantiene la sujeción de las piezas incluso en caso de pérdida de potencia o de parada de emergencia.
Guía de inicio de MG10
Oct 26, 2021 | 134878 visualizaciones | 1 me gusta
Recorrido por el contenido del paquete de la pinza MG10, con una descripción de cada pieza.
1. Guía de inicio de MG10
2. Configuración mecánica y eléctrica de MG10
3. Funciones y características de MG10
Aplicaciones
Áreas de aplicación relevantes
Integración de robot
Marcas de robot relevantes