MG10
Leírás

Egyszerűen konfigurálható mágneses erejével az OnRobot MG10 megfogó ideálisan hozzáigazítható a nehézséget jelentő alkalmazási körülményekhez is, mint például amikor egyenként kell fémlemezeket felszedni egy rakásról.

  • MG10 – sokoldalú elektromágneses megfogó biztonságos és precíz kollaboratív alkalmazási környezetekhez
  • Az elektromágneses megfogó gyorsan, a kicsomagolás után üzembe állítható anélkül, hogy bonyolult és költséges levegőellátási megoldásokra volna szükség 
  • A könnyen szabályozható erő- és alkatrész-érzékeléssel dolgozó beépített intelligens logika segítségével megbízhatóan mozgatható egy sor, különféle méretű és tömegű munkadarab
  • A gyors, kis méretű és testreszabható megfogó az összes alkalmazási környezethez hozzáigazítható 
  • Biztonságos és megbízható működés annak köszönhetően, hogy áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is megtartja a fogást

Beépített közelítésérzékelő segít megállapítani, hogy sikerült-e felszedni a munkadarabot, emellett a többmágneses konfiguráció lehetővé teszi a nagy méretű és tömegű munkadarabok mozgatásával járó alkalmazások megvalósítását. Ezenkívül a biztonságos, kollaboratív üzemeltetés érdekében a megfogó még áramkimaradás vagy vészleállítás esetén is megtartja a fogást a munkadarabon.

MG10 getting started
okt 26, 2021 | 134885 megtekintés | 1 kedvelés
Walkthrough of the content in the MG10 gripper package, with description of individual parts
1. MG10 getting started
2. MG10 mechanical & electrical setup
3. MG10 features