VGP20
Leírás

A VGP20 a világ legerőteljesebb elektromos vákuumos megfogója, amely akár 20 kg (44,1 lb) terhet is elbír, ugyanakkor a pneumatikus megfogók költsége, bonyolultsága és karbantartási igénye egyáltalán nem jellemző rá.

  • Erőteljes elektromos vákuumos megfogó, ideális választás kartondobozok palettázásához
  • Az ágazat legerőteljesebb elektromos vákuumos megfogójával akár 90%-os megtakarítás is elérhető a pneumatikus megfogókhoz képest 
  • Ideális dobozok palettázásához – ideértve a gazdaságos, vékony kartont is –, valamint szabálytalan alakú és porózus felületű tárgyak mozgatásához
  • A beépített intelligens logika és a többcsatornás kialakítás révén működése hibabiztos, rugalmas
  • A teljes körűen felszerelt vákuumos megfogó kicsomagolás után gyorsan, egyszerűen üzembe állítható bármelyik vezető gyártó robotjával

A VGP20 ideális kartondobozok – ideértve a vékonyabb, porózusabb, újrahasznosított kartont is –, valamint a terjedelmes és szabálytalan alakú szállítózsákok palettázásához. Ezáltal a fuvarozók még többet takaríthatnak meg, miközben a hulladék mennyisége is csökken.

VGP20 getting started
okt 26, 2021 | 111844 megtekintés | 2 kedvelés
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features