VGP20
Beschreibung
Der VGP20 ist der weltweit stärkste elektrische Vakuumgreifer mit einer Nutzlast von bis zu 20 kg (44,1 lb), aber ohne die Kosten, Komplexität und Wartung eines pneumatischen Greifers.
- Leistungsstarker elektrischer Vakuumgreifer, perfekt zum Palettieren von Kartons
- Mit dem leistungsstärksten elektrischen Vakuumgreifer der Branche sparen Sie im Vergleich zu pneumatischen Greifern bis zu 90 %.
- Ideal für das Palettieren von Kartons – auch solche aus kostengünstiger, dünner Pappe – sowie zur Handhabung unregelmäßiger Formen und poröser Oberflächen.
- Integrierte Intelligenz und Mehrkanal-Funktionalität für einen störungssicheren, flexiblen Betrieb
- Komplett vorkonfigurierter Vakuumgreifer für die schnelle, einfache Vorbereitung an jedem Roboter eines führenden Herstellers.
Der VGP20 eignet sich bestens für die Palettierung von Kartons, selbst wenn sie aus dünnerem, porösem Recyclingkarton bestehen, aber auch für sperrige und ungleichmäßig geformte Versandbeutel. Das ermöglicht Versandunternehmen höhere Einsparungen bei gleichzeitiger Verringerung der Abfallmenge.
VGP20 – Erste Schritte
Okt. 26, 2021 | 113106 Aufrufe | 2 Gefällt
Übersicht über den Inhalt des Pakets des Greifers VGP20 mit Beschreibung der einzelnen Teile
1. VGP20 – Erste Schritte
2. Mechanische und elektrische Einrichtung des VGP20
3. Merkmale des VGP20
Anwendungen
Relevante Anwendungsbereiche
Roboterintegration
Relevante Robotermarken