VGP20
Popis

Uchopovač VGP20 je nejvýkonnější elektrický podtlakový uchopovač na světě a nabízí užitečná zatížení až 20 kg (44,1 libry) a jen zlomek nákladů, složitosti a potřeb údržby v porovnání s pneumatickými uchopovači.

  • Výkonný elektrický podtlakový uchopovač, který je ideální pro paletování kartonových krabic.
  • Nejvýkonnější elektrický podtlakový uchopovač v odvětví šetří až 90 % v porovnání s pneumatickými uchopovači. 
  • Ideální pro paletování krabic – včetně úsporných krabic z tenčího kartonu – a manipulaci s nepravidelnými tvary a porézními povrchy.
  • Vestavěná inteligence a funkce více kanálů zajišťují flexibilní provoz zabezpečený proti selhání.
  • Kompletní podtlakový uchopovač, který lze okamžitě uvést do provozu, nabízí rychlé jednoduché nasazení s jakýmkoli předním robotem.

Uchopovač VGP20 je ideální pro paletování kartonových krabic včetně těch, které jsou vyrobeny z tenčího poréznějšího recyklovaného kartonu, i objemných přepravních vaků s nepravidelnými tvary. Díky tomu mohou přepravci dosahovat větších úspor a snižovat objem odpadů.

VGP20 getting started
Říj 26, 2021 | 113089 shlédnutí | 2 Oblíbené
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features