VGP20
Popis

Uchopovač VGP20 je nejvýkonnější elektrický podtlakový uchopovač na světě a nabízí užitečná zatížení až 20 kg (44,1 libry) a jen zlomek nákladů, složitosti a potřeb údržby v porovnání s pneumatickými uchopovači.

  • Výkonný elektrický podtlakový uchopovač, který je ideální pro paletování kartonových krabic.
  • Nejvýkonnější elektrický podtlakový uchopovač v odvětví šetří až 90 % v porovnání s pneumatickými uchopovači. 
  • Ideální pro paletování krabic – včetně úsporných krabic z tenčího kartonu – a manipulaci s nepravidelnými tvary a porézními povrchy.
  • Vestavěná inteligence a funkce více kanálů zajišťují flexibilní provoz zabezpečený proti selhání.
  • Kompletní podtlakový uchopovač, který lze okamžitě uvést do provozu, nabízí rychlé jednoduché nasazení s jakýmkoli předním robotem.

Uchopovač VGP20 je ideální pro paletování kartonových krabic včetně těch, které jsou vyrobeny z tenčího poréznějšího recyklovaného kartonu, i objemných přepravních vaků s nepravidelnými tvary. Díky tomu mohou přepravci dosahovat větších úspor a snižovat objem odpadů.

Palletizing optimization of box pick position
Srp 05, 2022 | 212791 shlédnutí | 1 Oblíbené
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.