RG6
Popis

RG6 je flexibilní součinnostní uchopovač pro robotická ramena s užitečným zatížením do 6 kg vybavený integrovaným měničem Quick Changer se zdvihem až 150 mm. Přináší inteligenci, umožňuje rychlé nasazení, snadné přizpůsobení a programování.

  • RG6 – flexibilní robotický uchopovač se 2 prsty se širokým zdvihem
  • Flexibilní uchopovače lze používat pro širokou škálu velikostí a tvarů dílů.
  • Konstrukce typu Plug-and-produce (zapoj a začni vyrábět) zkracuje dobu nasazení z jednoho dne na hodinu.
  • Jednoduché nasazení díky uchopovačům připraveným k práci ihned po vybalení zkracuje dobu programování o 70 %. 

Vynikající softwarové funkce, které jsou součástí výrobku, umožňují využívání inteligentních aplikací. Uchopovač RG6 je nástroj pro širokou řadu aplikací. Přizpůsobitelné manipulační špičky prstů pro skvělou flexibilitu úchopů umožňují zákazníkům používat jeden nástroj pro různé části výrobního procesu, což maximalizuje využití robotu. RG6 bezproblémově spolupracuje s naším duálním měničem Quick Changer a všemi ostatními uchopovači, a pomáhá vám tak maximalizovat využití vašich robotů. RG6 má certifikaci TÜV a standardně se dodává s bezpečnostními kryty.

RG6 getting started
Zář 21, 2021 | 115886 shlédnutí | 0 Oblíbené
Walkthrough of the content in the RG6 gripper package, with description of individual parts
1. RG6 getting started
2. RG6 mechanical & electrical setup
3. RG6 features