RG6
Beskrivelse

RG6 – robotarmgriberen med 6 kg payload er en fleksibel kollaborativ griber med indbygget Quick Changer og op til 150 mm rækkevidde. Den giver intelligens, hurtig implementering, nem brugertilpasning og programmering.

  • RG6 – fleksibel robotgriber med to fingre og bred rækkevidde
  • Fleksible gribere kan anvendes til en lang række emnestørrelser og -former
  • Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time
  • Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 %  

De enestående softwarefunktioner, der medfølger, muliggør intelligent anvendelse. RG6-griberen er et værktøj til en bred vifte af anvendelser. Brugertilpassede fingerspidser giver omfattende gribefleksibilitet, og du kan anvende blot ét værktøj til forskellige dele af produktionsprocessen og dermed opnå det maksimale udbytte af robotten. RG6 fungerer sømløst med vores Dual Quick Changer og alle vores andre gribere, så du får det maksimale udbytte af dine robotter. RG6 er TÜV-certificeret og leveres som standard med sikkerhedsafskærmning.

RG6 getting started
sep 21, 2021 | 116773 visninger | 0 synes godt om
Walkthrough of the content in the RG6 gripper package, with description of individual parts
1. RG6 getting started
2. RG6 mechanical & electrical setup
3. RG6 features