Gecko Gripper
Beskrivelse

Gecko Gripper er en innovativ klæbende Gecko Griberteknologi til applikationer, hvor pladsen er trang, og som hidtil ikke har kunnet automatiseres. Den gekko-inspirerede klæbeteknologi resulterer i en præcis gribefunktion, der ikke efterlader mærker på selv hullede emner, som f.eks. printplader, eller blanke overflader og overflødiggør dermed rengøring.

  • Den kompakte og lette Gecko Gripper kræver ingen kabler, el-tilslutning, luftforsyning eller programmering og er dermed en rentabel plug-and-play-løsning
  • Innovativ klæbende griber til flade, glatte eller hullede emner automatiserer opgaver, der hidtil ikke kunne automatiseres
  • Ingen gribemærker på selv blanke overflader – rengøring er gjort overflødigt, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.

De tre forskellige Gecko Grippers (SP1, SP3 og SP5) er opkaldt efter deres last i kilo og fungerer sammen med førende små robotter og cobots. Det kompakte single pad-design giver nem adgang til arbejdsemnet, selv hvor pladsen er trang. Da den ikke kræver el-tilslutning eller luftforsyning, er Gecko Gripper en omkostningseffektiv, reel plug-and-play-løsning. Problemfri integration med en robot efter dit eget valg.

Gecko Gripper getting started
okt 26, 2021 | 91725 visninger | 0 synes godt om
Walkthrough of the content in the Gecko Gripper package, with description of individual parts
1. Gecko Gripper getting started
2. Gecko Gripper mechanical setup
3. Gecko Gripper features